MasterMill™结合了最新的有限元分析设计,保证高刚性的机床结构,采用最新技术,最大程度的保证机床的性能和安全性:
- 所有移动轴均采用数字驱动
- 标配 Heidenhain 直线光栅尺:分辨率为0.001毫米(.00004英寸)
- 操作员防护
使用最新的西门子SINUMERIK 840D sl数字驱动技术确保了机床的最高性能,且兼容所有的驱动和控制组件。机床的日常操作从未如此简单。
简单的文本屏幕输入使操作员可以达到最高的操作效率。
技术规格:
X轴行程 | 6000 mm 至 36000 mm |
---|
Y轴行程 | 4000 mm 至 10000 mm |
---|
Z轴行程 | 1500 mm 至 2500 mm |
---|
W轴行程 | 1500 mm 至 3000 mm |
---|
最大主轴功率/扭矩 | 达 217 Kw / 2800 Nm |
---|
主轴驱动 | 130 Kw / 2946 Nm |
---|
附件头 | 14 Models |
---|