所有机床的核心部件相同:横梁、滑枕和附件。灵活、模块化设计提供三种不同的配置:
- P型 工作台移动式 - 龙门固定
- G型 龙门移动式 - 低导轨
- GU型 龙门移动式-高架导轨
全系列附件头为各行业用户的应用需求提供最佳的解决方案。标准件的使用以及现成的模块化结构不但可以提高机床的可靠性,同时降低了设备成本,且缩短交货周期。
技术规格
| 立柱间离 | mm 2800 至 10000 |
|---|
| 滑枕垂直行程(Z轴) | mm 1500-2000-2600 |
|---|
| 滑枕截面 | mm 500 x 500 - 630 x 630 |
|---|
| 主轴功率 | kW 40至60 |
|---|
| 扭矩 | Nm 1200-1850-2500 |
|---|
| 轴 | 3+2 or 5 |
|---|
| W轴 | 横梁固定或移动 |
|---|
立式车削工作台
Atlas Vision和Atlas Hydro均可选配用于车削、镗孔、铣削、车铣和磨削的转台。全系列采用静压轴承。
通过提供完整系列的高级附件为不同的应用需求提供了最佳解决方案。
模块化设计涵盖了各种不同尺寸的广泛范围:
- 最大车削直径可达 5000 mm
- 车削工作台直径可达 4000 mm
- 车削工作台承重可达 50吨
- 车削工作台转速可达 200 rpm
- 车削工作台功率可达 150kW