该系列龙门的设计保证了最大的加工精度和最高的生产率,在运行过程中具有很大的稳定性。所有Innse Berardi的机床,包括Atlas Hydro也是采用有限元法进行设计、定型和制造的。灵活、模块化设计提供三种不同的配置:
- P型 工作台移动式-龙门固定
- G型 龙门移动式-低导轨
- GU型 龙门移动式-高架导轨
全系列附件头为各行业用户的应用需求提供最佳的解决方案。
技术规格:
| 立柱间距 | mm 3200至10000 |
|---|
| 滑枕垂直行程(Z轴) | mm 1500至4000 |
|---|
| 滑枕截面 | mm 550 x 550 - 630 x 630 - 680 x 680 |
|---|
| 主轴功率 | kW 60至110 |
|---|
| 扭矩 | Nm 最大9000 |
|---|
| 轴 | 3+2 or 5 |
|---|
| W轴 | 横梁固定或移动 |
|---|
立式车削工作台
Atlas Vision和AtlasHydro可选择地配备用于车削、镗削、铣削、车铣和磨削的转台。回转工作台全系列标配静压主轴承。
全套先进的附件为不同的应用需求提供了最佳的解决方案。
模块化设计涵盖了各种不同尺寸的广泛范围:
- 最大车削直径可达 9000 mm
- 车削工作台直径可达 8000 mm
- 车削工作台承重可达 400吨
- 车削工作台转速可达 200 rpm
- 车削工作台功率可达 200kW