服务
用于金属成型的旋压车床是专机设备,用于实现飞机部件的重规格铝板成型。
重型旋转工作台是一个完全控制的数控轴,可以实现圆形和椭圆形的成型。集成的换刀装置可以自动更换成型刀具。
本机可以成型零件的外径和内径。机器可以配置集成的烘箱,在可控的温度下成型。上下料以及夹紧装置也可以集成在机床上。
该机采用最新一代西门子数控系统840D进行成型加工。
Innse-Berardi型号为FMM的多轴钻床用于核电厂和化工厂的热交换器管板上进行深孔加工。
Innse-Berardi型号为FCR的发电机转子加工中心。
Innse-Berardi型号为FCT的汽轮机转子加工中心,专用于“叶根槽”的加工。
SCALPER A系列和T系列加持了Ingersoll在加工铝合金铸锭和钛合金铸锭的丰富经验。
带或不带横向移动的铣削和/或车削回转工作台。
Via Attilio Franchi, 20 - 25127 Brescia (Italy) | P.IVA 02514170980 Tel. +39 030/3706011 | Fax +39 030/3706119 | info@innse-berardi.com
707, Fulton Avenue - Rockford, 61103 Illinois (USA) Tel. +1 815 987 6000 | Fax + 1 815 4252568 | info@ingersoll.com