英格索尔已经在全球范围内交付了超过50台铸锭铣机床。英格索尔铸锭铣机床提供最先进的技术,以实现高生产率:
- 主轴功率高达 932 KW(1250 HP),带动态制动功能,适用于长度达 9000 MM(354”)的铸锭
- 强力切屑收集功能
- 破碎机、风机、旋风分离器和管道系统
- 西门子S7-300型系列PLC和西门子840D数控系统
- 往复移动工作台,半自动铸锭处理系统
铸锭铣-A系列:
| 主轴功率 | 932 Kw |
|---|
| 铸锭长度可达 | 可达 8,000 mm |
|---|
| 铸锭宽度可达 | 可达 2,400 mm |
|---|
| 铸锭重量可达 | 可达 35 吨/个 |
|---|
| 铸锭厚度 | 400 mm 至 800 mm(铣削前) |
|---|
| 主轴刀具直径 | 达2,591 mm |
|---|
| 主轴最大进刀深度 | 40 mm |
|---|
| 额外主轴 (选项) | (2)角侧铣头主轴,每台110千瓦 - (1)侧铣卧式头 主轴110千瓦 |
|---|
| 自适应进给率 | 高达 10000 mm/Min. 基于主轴负荷 |
|---|
铸锭铣-T系列:
| 主轴 | 170 Kw - 13,600 Nm |
|---|
| 主切削盘(双级) | 直径可达 400 mm |
|---|
| 铸锭长度 | 从 1000 至 5000 mm |
|---|
| 铸锭厚度(未铣削) | 从 200 至 600 mm |
|---|
| 最大进刀深度 | 单程 10 mm |
|---|
| 铸锭重量(未铣削) | 20 吨 |
|---|
| 最大功率 | 从 105 RPM |
|---|
| 最大扭矩 | 至 105 RPM |
|---|
| 铸锭宽度 | 最大 2000 mm |
|---|
Video
TO DOWNLOAD