服务
Innse-Berardi型号为FCT的汽轮机转子加工中心,专用于“叶根槽”的加工。
所有轴均采用静压导轨,对重切削加工提供了优异的减振性能,包括从使用盘铣刀对叶根槽的开粗到使用硬质合金成型刀具进行的精加工。
主传动轴的功率-扭矩-速度特性允许使用高速和大扭矩的大直径钟形刀具(或圆盘式)。
传统的配置是由两个相对的单元一起工作而设计的。这种解决方案大大缩短汽轮机转子的加工时间,带来了快速的投资回报。
Innse-Berardi型号为FMM的多轴钻床用于核电厂和化工厂的热交换器管板上进行深孔加工。
Innse-Berardi型号为FCR的发电机转子加工中心。
SCALPER A系列和T系列加持了Ingersoll在加工铝合金铸锭和钛合金铸锭的丰富经验。
用于金属成型的旋压车床是专机设备,用于实现飞机部件的重规格铝板成型。
带或不带横向移动的铣削和/或车削回转工作台。
REGISTERED OFFICE: Via R. Rubattino, 81 - 20134 Milano (Italy) VAT Nr. IT 02514170980
OPERATIONAL HEADQUARTERS: Via Attilio Franchi, 20 - 25127 Brescia (Italy) Tel. +39 030 3706011 | info@innse-berardi.com
707, Fulton Avenue - Rockford, 61103 Illinois (USA) Tel. +1 815 987 6000 | info@ingersoll.com