服务
Innse-Berardi型号为FCR的发电机转子加工中心。
所有轴采用静压导轨,可配高扭矩、大切削力、大直径的铣刀盘加工主槽。在同一拖板上配备高生产率的铣槽头和带立柱的辅助头,使FCR成为一个多功能的加工中心,可以完成发电机转子本体和轴颈的所有加工操作。
全套先进的附件为不同的应用要求提供了最佳的解决方案。
Innse-Berardi型号为FMM的多轴钻床用于核电厂和化工厂的热交换器管板上进行深孔加工。
Innse-Berardi型号为FCT的汽轮机转子加工中心,专用于“叶根槽”的加工。
SCALPER A系列和T系列加持了Ingersoll在加工铝合金铸锭和钛合金铸锭的丰富经验。
用于金属成型的旋压车床是专机设备,用于实现飞机部件的重规格铝板成型。
带或不带横向移动的铣削和/或车削回转工作台。
REGISTERED OFFICE: Via R. Rubattino, 81 - 20134 Milano (Italy) VAT Nr. IT 02514170980
OPERATIONAL HEADQUARTERS: Via Attilio Franchi, 20 - 25127 Brescia (Italy) Tel. +39 030 3706011 | info@innse-berardi.com
707, Fulton Avenue - Rockford, 61103 Illinois (USA) Tel. +1 815 987 6000 | info@ingersoll.com