卧式机床

卧式加工中心解决方案包括Innse Berardi的Aries Hydro和Aries Vision系列、Ingersoll的PowerMill系列 和 Innse-Berardi及Ingersoll共有的IBPMax系列。

这些卧式加工中心在世界各地得到广泛应用,从大功率高扭矩的用于钛等硬质金属加工的机床,到灵活高速的、由最新复合材料制成的用于飞机零部件加工的机床。

这两种技术(卧式和立式机床)都可用于高速和重载应用,并可配线性滚动导轨(Ingersoll的PowerMill, SuperProfiler, MasterMill 和MasterSpeed系列机床,及Innse-Berardi的Aries Vision和 Atlas Vision系列机床),或可配静压技术的重型切削机床(Innse-Berardi的Aries Hydro和 Atlas Hydro系列机床)。

IBPMAX®T

用于加工钛合金和难加工合金的创新式大型加工中心

IBPMAX® ST

用于工件高效能加工的创新式大型加工中心

Aries Vision

高速,高性能镗铣加工中心,配线性导轨和滚柱滑块,适合3轴和5轴加工。

Aries Hydro

中、大型卧式镗铣,带移动立柱和预载静压导轨,适用于大型零件的加工。