PowerMax机床的3个直线轴沿着安装在热对称子结构上的平行分布地直线导轨上运动,并安装有直线光栅尺。其运动部件由大扭矩、大功率的伺服电机齿轮组驱动,数控系统可选择西门子、发那科或海德汉。C轴和A轴也采用了类似大功率设计。
这些设计确保PowerMax在高速和高加速度下具有卓越的静态和动态定位精度,其工作范围内的任意位置的铣削过程具有稳定的排屑率。
驱动链配置可以部分倒转

铣头移动:
- 沿X轴与立柱水平移动
- 在立柱内沿Y轴垂直移动
被加工部件在托盘上沿Z轴水平移动。
在6轴版本中,托盘被一个移动的旋转台所取代。
优点汇总
- 适用性
用于复杂几何形状的铝合金和钛合金工件加工 - 加工质量
在全加工区域内都可以实现严格公差和表面精加工 - 加工能力
大规格加工空间 - 生产力
缩短加工时间 - 高投资回报比/低总拥有成本
低资本投资和低运营成本
特点
三个版本