PowerMax™ T 系列机床的3个直线轴沿着安装在热对称结构件上的平行分布的直线导轨上运动,每个轴均安装有直线光栅尺。其运动部件由多组大扭矩、大功率的伺服电机进行主从驱动,数控系统可选择西门子、发那科或海德汉。C轴和A轴也采用了同样结构的设计。
这些设计确保PowerMax™ 系列机床在高速运动和高加速度下具有卓越的静态和动态定位精度,在其工作范围内的任意位置的铣削过程具有稳定的金属去除率。
机床运动结构
两种结构形态
铣头运动形式:
需加工工件在托架上沿 Z 轴水平移动。
在6轴联动结构机床中,托架由可纵向移动的回转工作台替代。
技术优势
- 适用性
复杂几何形状零件的制造 - 高质量
高精度的公差和表面质量贯穿整个工作范围 - 大容量
超大有效铣削范围 - 高生产率
减少加工时间 - 高投资回报率ROI/低总拥有成本
低投资成本和低运营成本
产品特点