PowerMax T 适用于钛合金

双回转轴铣头,可以配备电主轴,扭矩可达900牛米;或配备机械主轴,扭矩可达1500牛米。

PowerMax具有极高的静态和动态刚度,在低切削速度下输出高扭矩。

这些特点的好处是,PowerMax在执行高排屑率加工时,而刀具不会过早磨损,使生产率保持在较高水平。

 

一般数据

行程

进给率

加速度

X

4.0 – 6.0 m

30.0 m/min

 

4.0 m/sec²

Y

2.0 – 3.0 m

Z (托盘)

3.0 m

30.0 m/min

Z (回转移动工作台)

3.0 m

24.0 m/min

1.5 m/sec²

C

720° (+/- 360°)

30 RPM

4.0 RPM/sec²

A

190° (+/- 95°)

15 RPM

4.0 RPM/sec²

特殊配置可选装(分度铣头或3轴版本)

1. 电主轴摆动铣头

  • 电主轴扭矩高达900 Nm
  • 最大主轴转速:高达8000 RPM
  • A轴加工扭矩9000 Nm,预紧力1000 Nm
  • C轴加工扭矩9000 Nm,预紧力1000 Nm 
  • A轴夹持扭矩14000 Nm
  • C轴夹持扭矩22000 Nm 
  • 锥柄 - HSK 100, HSK 125 或按需提供 

2. 机械主轴摆动铣头

  • 齿轮驱动主轴,冷却
  • 主轴扭矩1500 Nm
  • 最大主轴转速:最高4000 RPM
  • A轴加工扭矩9000 Nm,预载1000 Nm
  • C轴加工扭矩9000 Nm,预载1000 Nm
  • A轴夹持扭矩14000 Nm
  • C轴夹持扭矩22000 Nm
  • 锥柄 - HSK 100, HSK 125或按需提供

3. 万能铣头

  • 齿轮驱动主轴,冷却
  • 主轴扭矩 1500 Nm
  • 最大主轴速度:最高 4000 RPM
  • 分度 = 0.001°
  • 锥柄 - HSK 100, HSK 125 或按需提供

辅助设备

所有机床型号均可提供可装夹的卧式工作台,也可以配备:

机器人自动刀库
翻板站位
操作面板
 交换托盘系统
Gallery