PowerMax S 适用于铝合金

配备电主轴的铣头可在两个回转轴运动,扭矩可达100牛米,功率可达125千瓦。

PowerMax的刚性结构使其在进行3、4、5或6轴联动加工时能够保持恒定的进给率,在铣削3D表面时能够保持动态公差。

动态公差是指给定刀具路径和机床实际遵循刀具路径之间的最大允许差异(加工零件的精度)。      

要做到加工的快速和精准,需要机床具有有良好的动态性能。只有遵从特定的机床结构和执行运动系统才能获得良好的动态性能。 

 

 机床规格

行程

进给率

加速度

X

4.0 – 6.0 m

60.0 m/min

4.0 m/sec²

Y

2.0 – 3.0 m

Z (Pallet)

3.0 m

40.0 m/min

C

720° (+/- 360°)

60 RPM

5.0 RPM/sec²

A

190° (+/- 95°)

60 RPM

1. 电主轴摆动铣头

  • 电主轴扭矩达100Nm,转速达30000RPM,功率达125KW
  • C轴加工扭矩:2500 Nm
  • A轴加工扭矩:2500 Nm
  • C轴夹紧扭矩:6000 Nm
  • A轴夹紧扭矩:6000 Nm
  • HSK 63, HSK 80 或 HSK 100

辅助设备

所有机床型号均可提供可装夹的卧式工作台,也可以配备:

机器人自动刀库
翻板站位
操作面板
交换托盘
Gallery