1
得益于在X、Y、Z、C、A各个轴上的多个光栅尺和多组高扭矩、高功率的主从电机的组合,造就机床机构的固有振动频率高于25Hz
- 在整个大规格加工范围内,在任何进给速度和加速度下机床均具有卓越的动态定位精度,进而确保在整个铣削过程中具有恒定的金属去除率(质量、性能、生产力)。
- 加工铝合金时具有卓越的铣削加速度和进给速度(生产力)
- 加工钛合金时,无震颤、大切削量,且降低刀具磨损(生产力、质量、低运营成本、低总体拥有成本)
- 减少检查时间和返工次数(低运营成本、低总体拥有成本)
2
无滑枕、大型热对称的X Y Z - C结构设计,确保机床在其全行程运动中的静态挠度变形最小化
- 在整个大规格加工范围中机床具有卓越的静态定位精度(质量和性能)
3
西门子Sinumerik One, Fanuc 和Heidenhain 控制系统: 功能强大,质量可靠,使用广泛的工业数控系统
- 最短培训时间,响应及时的OEM技术支持,行业标准(低运营成本、低总体拥有成本)
4
IBRM: 设备监控,过程监控,数字孪生,远程诊断,预防性维护
- 降低维护成本,最大限度地减少停机时间,持续的过程改进,数字零件认证(低运营成本、低总体拥有成本)