Aries Vision

高速,高性能镗铣加工中心,配线性导轨和滚柱滑块,适合3轴和5轴加工。

Aries Vision因其多功能性而得到认可,该系列产品广泛的应用在通用工程、航空航天、石油天然气、能源等多个应用领域。机床可以配置镗杆加附件头,或内置C轴加多种不同附件头的方案。

加工中心的灵活性可以提供广泛的应用,从提供单独机床到提供一个完整的柔性生产制造系统的解决方案。全系列先进的铣削附件头为各行业用户的应用需求提供了最佳解决方案。

使用标准现成部件不但提高机床的可靠性,同时降低设备成本,且缩短交付周期


技术规格:

镗轴直径mm 130至160
主轴功率(S1)kW 40至60
主轴额定扭矩(S1)Nm 1200至2500 
Y轴行程mm 2000至4000
轴 3+2或5轴
W轴 选配
主轴转速RPM 4000至8000


附件头

Aries系列镗铣床配有自动附件头更换功能,可安装和使用不同的附件头。还具有自动附件头夹紧和刀具夹紧功能。除了生产制造标准附件头外,英赛贝拉尔蒂还可以开发特殊附件头以满足任何生产要求。

  • 型号TUM - 带两个连续工作轴的万能头
  • 型号TUAR - 带两个连续定位轴的万能头 
  • 型号TWI  - 带两个分度轴的万能头
  • 型号SLIM -  窄直角头
  • 型号TSAR - 直角头
  • 型号UT - 平旋盘
  • 型号FXX - 接长头
  • 型号 - 速度倍增器
全系列产品
IBPMAX®T

用于加工钛合金和难加工合金的创新式大型加工中心

IBPMAX® ST

用于工件高效能加工的创新式大型加工中心

Aries Vision

高速,高性能镗铣加工中心,配线性导轨和滚柱滑块,适合3轴和5轴加工。

Aries Hydro

中、大型卧式镗铣,带移动立柱和预载静压导轨,适用于大型零件的加工。