机床的设计确保了最大的加工精度和高效生产率,在运行过程中具有很大的稳定性。Aries Hydro机床的设计、尺寸和制造采用有限元分析。
全系列先进的铣削附件头为每个用户的应用需求提供了最佳的解决方案。
技术规格:
| Y轴垂直行程 | mm 2500 至 12000 |
|---|
| Z轴水平行程(滑枕) | mm 1250 至 2000 |
|---|
| W轴行程(镗杆) | mm 1000 至 1800 |
|---|
| 滑枕尺寸 | mm 420 x 460 - 720 x 890 |
|---|
| 镗轴直径 | mm 150 至 320 |
|---|
| 最大主轴电机功率 | kW 51 至 150 |
|---|
| 铣/镗轴扭矩 | Nm 3750 至 32000 |
|---|
附件头
Aries系列镗铣床配有自动附件头更换功能,可安装和使用不同的附件头。还具有自动附件头夹紧和刀具夹紧功能。
除了生产制造标准附件头外,英赛贝拉尔蒂还可以开发特殊附件头以满足任何生产要求。
- 型号TUM - 带两个连续工作轴的万能头
- 型号TUAR - 带两个连续定位轴的万能头
- 型号TWI - 带两个分度轴的万能头
- 型号SLIM - 窄直角头
- 型号TSAR - 直角头
- 型号UT - 平旋盘
- 型号FXX - 接长头
- 型号 - 速度倍增器