Robotic FP™是Ingersoll推出的机器人结构铺丝解决方案,适用于中等规模、复杂几何形状的复合材料铺层。
凭借其独特的超大工作范围和极其紧凑的铺贴头,Robotic FP™已成为铺设空间受限阴模和复杂外形阳模的首选设备。
Robotic FP™可以铺贴各种纤维增强材料,从最常见的到最具挑战性的,包括环氧树脂、双马树脂(BMI)、热塑材料、碳纤维、玻璃纤维等。
Robotic FP™配备业界熟知的西门子840D数控系统--易于操作和维护的工业标准系统。通过英格索尔专有软件进行编程、模拟、优化和诊断。
机床配置:
- 可提供直接和反向运动学配置,从6轴到8轴
- 可提供4到32个丝束头(1/8",1/4",1/2 "宽)
- 混合版本:增加料带铺贴能力,裁剪和自动检测功能
- 尺寸和配置可轻松定制和优化
应用领域: