Mongoose Hybrid™是英格索尔机床机床在2009年发布的标志性自动铺丝设备的最新进化产品。
Mongoose Hybrid™ 是一个多用途的复合材料制造中心,它通过一系列完整的附件模块来补充原有的Moongoose™ 复合材料纤维铺贴设备的功能,还可以进行料带铺贴、修剪、检测、3D打印和铣削。
这些多用途配置全部以自动方式进行交换和操作,以提高铺贴过程质量和生产率。
Mongoose Hybrid™ 可以对各种碳纤维材料进行纤维铺贴、料带铺贴和检测,从最常见的到最具挑战性的,包括环氧树脂、BMI双马树脂、热塑材料、碳纤维、玻璃纤维等。
Mongoose Hybrid™ 的尺寸和配置可以按需订制,并可针对您的生产流程进行优化,来满足您的需求。
配置:
- 可选择4 至3 2 个丝束出口(1 / 8 ”、1 / 4 ”或1/2”宽)
- 多个模块全自动交换: 纤维铺贴 料带铺贴 修剪 自动检测
- Siemens 840D
- 通过英格索尔专有软件进行编程、模拟、优化和诊断。
应用领域: