ACSIS™(复合材料结构自动检测系统)是Ingersoll推出用于复合材料制造过程的自动检测、维修和质量监控的最佳解决方案。
ACSIS™于2016年首次发布,现已成为自动检测行业的领导者,具有无与伦比的定位、识别并测量叠层缺陷,例如重叠、缝隙、缠绕、缺丝,粘接等缺陷,材料适用面广。
缺陷检测
所有识别出的缺陷都将提交给操作员进行审查,并通过交互式平板电脑/智能手表应用程序输入,并与激光投影仪或微软公司的 HoloLens增强现实进行配对使用。
在此过程中,操作员的反馈将用于进一步完善ACSIS™的机器学习模型,然后通过Ingersoll的专利培训软件重新获得资格。除缺陷检测外,所有结果也都通过电子方式已在缺陷存储云界面中离线记录以供进一步检查,以识别缺陷发生的趋势,通过提供机床内在状况的监测来改善当前以及将来产品的生产质量。
ACSIS™ 的缺陷检出率超过99%,并且通过实际生产验证符合现有无损检测(NDI)标准要求。
配置:
"IN-PLY”配置以适应现场的大型结构件检查
- "Post-ply”配置可自动更换模块以便对复杂几何形状工件进行检查