MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear是Ingersoll公司在MasterPrint®系列中推出的新产品,可帮助用户实现大体积工件增材制造的解决方案。

凭借其创新的精益定位,MasterPrint® Linear在保留MasterPrint® 3X的所有核心功能(大型工作区域、任意角度打印、西门子数控系统)的同时,需要更精简的占地面积和更轻量的地基,从而为用户节俭投资并降低风险。

MasterPrint® Linear提供了以下功能:

  • 固定角度打印
  • 以可变的角度打印超大整体复合材料零件

MasterPrint® Linear旨在满足航天、航空和海事部门的快速原型制作和耐用模具制造的需求。同时还可以服务于更广泛的市场,如零部件需具有打印成本效益高、速度快、可靠等要求时。
MasterPrint® 系列产品通过以下方法颠覆性的改变了采购和制造超大型模具的传统方法:

  • 将交货时间从几个月缩短到几周
  • 降低90%的制造成本(无需切割,焊接,应力消除,仅需最少量铣削和装配)
  • 短周期的快速原型临时模具和试生产
  • 覆盖打印,重新铣削,模型改进,重复使用现有3D打印模具
  • 选择并打印最合适您应用的3D打印聚合物

MasterPrint® Linear配备业界熟知的西门子840D数控系统--易于操作和维护的工业标准系统。
通过Ingersoll定制软件执行编程,仿真,优化和诊断。


应用领域: 

  • 航天
  • 航空
  • 航海舰船
  • 汽车

 

全系列产品
MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X 是Ingersoll公司提供用于增材制造复杂几何形状、耐用、大尺寸热塑性材质部件的解决方案,且行业领先。

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear是Ingersoll公司在MasterPrint®系列中推出的新产品,可帮助用户实现大体积工件增材制造的解决方案。

MasterPrint® Robotic

MasterPrint®Robotic是Ingersoll公司推出的增材制造设备系列的机器人版本,可实现无缝编程、模拟、3D打印和铣削单件大型复合材料部件。