MasterPrint® 3X 是Ingersoll公司增材制造设备的新系列产品,针对超大型复合零件可提供无缝衔接的编程,模拟,3D打印和铣削功能。
MasterPrint® 3X通过以下方法颠覆性的改变了采购和制造超大型模具的传统方法:
- 将交货时间从几个月缩短到几周
- 降低90%的制造成本(无需切割,焊接,应力消除,仅需最少量铣削和装配)
- 短周期的快速原型临时模具和试生产
- 覆盖打印,重新铣削,模型改进,重复使用现有3D打印模具
- 选择并打印最合适您应用的3D打印聚合物
配置:
- 多个模块头可混合使用,由同一台龙门来执行:3D打印,铣削,纤维铺放,铺带,检查,修整
- 西门子840D SL 数控系统
- Ingersoll的定制软件用于编程、模拟、优化和诊断
应用领域:
规格:
| 打印加工区域尺寸最小 | X 6 m – Y 4 m – Z 2 m |
|---|
| 挤出头输出能力 | 从68Kg/h 到450 Kg/h, 配备有同尺寸干燥器 |
|---|
| 配置5轴加工头,输出功率25kW,18000rpm转速,刀柄接口 | HSK 63A |
|---|