增材制造

MasterPrint®是Ingersoll公司推出的行业领先的解决方案,可实现复杂几何形状、高耐用性、大尺寸的热塑部件的增材制造。

位于伊利诺伊州罗克福德市的Ingersoll Machine Tools公司开发中心设计、制造和测试了目前世界上最大的3D打印机MasterPrint®产品,其具有快速、可靠、低成本的工作性能,并且还集成了一个用于精加工的5轴铣头。MasterPrint®可以使用含有碎纤维或连续纤维的高分子热塑材料进行3D打印,进而直接进行铣削操作。并且还可以在已有工件上进行覆盖打印操作。

MasterPrint®能够降低制造成本,并简化制造过程。大型零件能够被打印出来,进而在同台设备上被加工成最终形状。制造成本可降低75%,交货时间可从几个月缩短到几天。MasterPrint ®也可以配置多功能型,在同一个龙门架上操作多个功能模块。

MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X 是Ingersoll公司提供用于增材制造复杂几何形状、耐用、大尺寸热塑性材质部件的解决方案,且行业领先。

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear是Ingersoll公司在MasterPrint®系列中推出的新产品,可帮助用户实现大体积工件增材制造的解决方案。

MasterPrint® Robotic

MasterPrint®Robotic是Ingersoll公司推出的增材制造设备系列的机器人版本,可实现无缝编程、模拟、3D打印和铣削单件大型复合材料部件。