设备特点和优点

1
生产效率
  • 100 m/min最大铺贴进给速度
  • 续/切丝束端位位置精度:±2 mm@ 40m/min
  • 短行程/无缠绕丝束路径
2
 适用性
  • 丝束加热技术:红外加热(弧闪技术,选项)
  • 丝束续/切缺失检测系统(MCAD,选项)
  • 通过英格索尔ACSIS™(自动复合结构检测系统)进行现场检测
  • 铺贴头冷却,以减少污染。
3
高投资回报率/低总拥有成本
  • 功能模块可自动更换
  • 通过CMTnet™进行远程诊断和预防性维护(选项)
4
 人体工程学
  • 模块化的子组件
  • 简单易行的线轴装载/穿线
  • 功能模块可自动更换