凭借其大型加工空间、强大扭矩和动力主轴、快速换刀,英格索尔机床公司的 MasterSpeed是针对金属加工领域,从铝合金到硬质合金的终极铣削解决方案!
机床可以配置有带有摆动2轴分度铣头、摆动2轴联动铣头、直铣头、直角头以及特殊订制的多种附件头,以满足客户最广泛的要求。
经验丰富的应用支持包括刀具选择、加工工艺、机床启动、零件加工和编程、夹具、排产和培训。
技术规格:
X-轴行程 | 6000 mm 至 36000 mm |
---|
Y-轴行程 | 4000 mm 至 10000 mm |
---|
Z-轴行程 | 1500 mm 至 2500 mm |
---|
最大主轴功率/扭矩 | 130 Kw / 2.946 Nm |
---|
附件头 | 8 Models |
---|