Mongoose™

业内最小的拖尾效应,用于复杂几何形状复合材料零件的真正双向铺叠

Mongoose™是英格索尔机床公司的标志性纤维铺放机,于2009年首次发布。

Mongoose™旨在满足超宽和超高、复杂几何形状的复合材料零件制造需求。凭借其独特的超大工作范围和极其紧凑的铺贴头,Mongoose™已成为铺设空间受限阴模和复杂外形阳模的首选设备。

Mongoose™ 可以铺贴各种纤维增强材料,从最常见的到最具挑战性的,包括环氧树脂、双马树脂(BMI)、热塑材料、碳纤维、玻璃纤维等。

Mongoose™ 的尺寸和配置可以按需订制,并可针对您的生产流程进行优化,来满足您的需求。


机床配置:

  • 可选择4 至3 2 个丝束出口( 1 / 8 ” 、1 / 4 ” 或1/2”宽)
  • 多个模块全自动交换
  • Siemens 840D
  • 通过英格索尔专有软件进行编程、模拟、优化和诊断


应用领域:

  • 航空航天
  • 航海舰船

 

 

全系列产品
Mongoose™

业内最小的拖尾效应,用于复杂几何形状复合材料零件的真正双向铺叠

Mongoose Hybrid™

用于制造和检测复杂几何复合材料零件的综合性多功能多工艺生产平台

Robotic FP™

Ingersoll用于复合材料零件制造的机器人平台

Hawk™

用于航空航天的大型复合结构件铺设的高效纤维铺放模块。

ACSIS™

自动复合材料结构检测系统