MasterPrint® Robotic

MasterPrint®Robotic是Ingersoll公司推出的增材制造设备系列的机器人版本,可实现无缝编程、模拟、3D打印和铣削单件大型复合材料部件。

MasterPrint® Robotic 通过以下方式从根本上改变了采购和制造大型模具的传统方式:

  • 将交货时间从几个月缩短到几周
  • 降低90%的制造成本(无需切割,焊接,应力消除,仅需最少量铣削和装配)
  • 短周期的快速原型临时模具和试生产
  • 覆盖打印,重新铣削,模型改进,重复使用现有3D打印模具
  • 选择并打印最合适您应用的3D打印聚合物


配置:

  • 多个模块头可混合使用,由同一台机器人操作:3D打印,铣削,纤维铺放,铺带,检查,修整
  • 西门子840D SL 数控系统
  • Ingersoll定制软件用于编程、模拟、优化和诊断


应用领域:

  • 航空
  • 航天
  • 航海舰船
  • 汽车


规格:

工作区域尺寸最小1.7 m 长 - 1.7 m 高- 1.0 m 宽
挤出头输出能力从68Kg/h 到158 Kg/h, 配备有同尺寸干燥器
全系列产品
MasterPrint® 3X

MasterPrint® 3X 是Ingersoll公司提供用于增材制造复杂几何形状、耐用、大尺寸热塑性材质部件的解决方案,且行业领先。

MasterPrint® Linear

MasterPrint® Linear是Ingersoll公司在MasterPrint®系列中推出的新产品,可帮助用户实现大体积工件增材制造的解决方案。

MasterPrint® Robotic

MasterPrint®Robotic是Ingersoll公司推出的增材制造设备系列的机器人版本,可实现无缝编程、模拟、3D打印和铣削单件大型复合材料部件。

MasterPrint® 5X

MasterPrint® 5X是MasterPrint® 3D打印机的5轴联动版。

MasterPrint® Continuous Filament

MasterPrint®Continous Filament是Ingersoll公司推出的连续纤维增强聚合物3D打印机,可实现编程、模拟、3D打印新部件,亦或是在已有部件上重叠打印的功能。